Simulación de la nube
Nuestro servicio de simulación de Ovation, seguro y bajo demanda, mejora la accesibilidad al sistema y minimiza el tiempo de mantenimiento del propietario.
Los simuladores de la planta de generación eléctrica de Ovation™ con la tecnología de gemelo digital pueden ayudar en la transición del personal y la tecnología durante tiempos de cambio, y mejoran las operaciones mediante el desarrollo, las pruebas y la capacitación.
Los simuladores de Ovation pueden ser personalizados para cumplir con los desafíos operativos de cualquier instalación de generación de energía, entre ellas las plantas de carbón, las plantas de ciclo combinado o ciclo simple, o las de energía renovable. Al utilizar modelos empíricos, de fidelidad mixta o de alta fidelidad, los simuladores de Ovation proporcionan una gama completa de soluciones que se adaptan a las necesidades y a presupuesto.
La flexibilidad en la simulación permite desarrollar los mejores procedimientos de puesta en funcionamiento y prácticas en las plantas de generación eléctrica y la transferencia sistemática del conocimiento de la planta y los procesos de los operadores más experimentados y productivos a todo el personal operativo.
A través de la simulación, puede obtener confianza en las nuevas estrategias de control antes de implementarlas en el sistema de control distribuido de la planta de generación eléctrica. Esta práctica resulta en menos incidencias inesperadas en la planta, evita viajes a la planta, reduce los gastos de mantenimiento y conduce a operaciones más seguras y con mayor disponibilidad.
Como herramienta de ingeniería, los simuladores proporcionan una plataforma realista para evaluar las modificaciones en el equipo de planta antes de la ejecución del proyecto. Con la capacidad de explorar fácilmente varias situaciones hipotéticas, los ingenieros de planta pueden evaluar mejor el efecto de los cambios en la planta antes de hacer una inversión, al reducir así los riesgos y mejorar los resultados de los proyectos implementados.
Emerson’s new high-fidelity, embedded simulator is a digital twin that allows operators to experience a huge variety of situations and scenarios virtually indistinguishable from a genuine control room environment. Watch what Platte River Power Authority has to say about the benefits they’ve realized at the Rawhide Energy Station from both an operator training and control logic testing perspective.