Reguladores reductores de presión

Reguladores reductores de presión

Reguladores reductores  de presión independientes sólidos y confiables, que establecen estándares de la industria e impulsan la excelencia operativa.

¿Qué es un regulador de presión?

Los reguladores reductores de presión, también conocidos como válvulas reductoras de presión, son dispositivos mecánicos que logran el control automático de presión sin una fuente de alimentación externa. Los reguladores reductores de presión reducen la presión alta, a menudo variable aguas arriba, a una presión de salida más baja y estable a pesar de la variación de la demanda de caudal del equipo que suministra. Para adaptarse a esta demanda, la válvula reguladora de presión se acelera, y permite más caudal cuando aumenta la demanda y reduce el caudal cuando la demanda disminuye.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es un regulador de presión?

Obtenga más información sobre reguladores reductores de presión

Publicaciones de blog sobre reguladores reductores de presión

¿Cómo funciona un regulador de presión de accionamiento directo? Parte 1

Conozca el propósito de los reguladores de presión, los componentes que forman un regulador y cómo estos componentes trabajan juntos.

¿Cómo funciona un regulador de presión de accionamiento directo? Parte 2

Conozca otros dos atributos, el bloqueo y el impulso, que influyen en la precisión de un regulador.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona un regulador de presión cargado por resorte u operados directamente?
¿Cómo funciona un regulador de presión pilotado o cargado con domo?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes
Hable con un experto en reguladores de presión

Hable con un experto en reguladores de presión

Díganos cómo podemos ayudarlo. Nuestro equipo de expertos en reguladores de presión está aquí para proporcionar soporte técnico y asesoramiento, asistencia sobre precios y facturación, y responder a preguntas generales.

Contáctenos
Habilite JavaScript para usar este sitio web.