Controladores, instrumentos y software para actuadores de válvulas
Facilite la monitorización y el control de múltiples actuadores de válvulas con nuestras soluciones de control de actuadores.
Emerson ofrece opciones para facilitar la monitorización y el control de múltiples actuadores de válvulas instalados en campo sin tener que interactuar con cada dispositivo individualmente.
Nuestra aplicación de software DCMlink recopila datos de los actuadores eléctricos y electrohidráulicos inteligentes Bettis, conectándolos de forma inalámbrica a los sistemas a nivel de empresa o de planta.
La estación maestra de red Controlinc puede controlar hasta 250 actuadores de válvulas, agilizando las funciones comunes de control de actuadores de válvulas.
Configura, calibra, monitorea y diagnostica los actuadores eléctricos Bettis desde una ubicación central, independientemente del protocolo, el actuador o el sistema host.
Controle y monitorice hasta 250 actuadores de válvulas, liberando la gestión del proceso y de la red del sistema DCS/SCADA host para mejorar el desempeño.
Preguntas frecuentes sobre controladores, instrumentos y software para actuadores de válvulas
Conozca las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre controladores y software para automatización de válvulas.
Los maestros de red suelen utilizarse en instalaciones grandes o complejas en las que los operarios necesitan controlar o monitorear un conjunto de actuadores desde fuera de la sala de control.
Utilizando un host RS485, se pueden conectar en red varios maestros al DCS. Cada maestro de red puede conectar hasta 250 actuadores, y pueden conectarse al sistema hasta 124 maestros, lo que supone un total de 31 000 actuadores que pueden conectarse. Si se utiliza un host Ethernet, el sistema de control de válvulas solo está limitado por las capacidades del DCS.
Para descargar DCMlink, deberá completar el formulario de solicitud de software. Cada dispositivo que vaya a utilizar el software necesitará su propia licencia. La versión DCMlink Solo está disponible de forma gratuita y permite monitorizar y controlar en tiempo real los datos de los activos, los perfiles, las alarmas y los registros de eventos. El software también está disponible en una versión Snap-On para AMS Device Manager para el monitoreo remoto desde una sala de control, disponible como licencia de pago.