PACSystems
Impulse resultados comerciales más inteligentes con la automatización y el control avanzados.
Con la velocidad del cambio industrial actual, sus operaciones necesitan un enfoque flexible, escalable y asequible para la modernización. PACSystems™ de Emerson agrega una nueva dimensión al panorama de automatización y control industrial, lo que permite las capacidades de optimización y control de la producción en la más amplia gama de entornos industriales discretos y de procesos. No importa la velocidad con la que crezca su operación, PACSystems aporta inteligencia de control con un enfoque del mundo real más cercano a la capa Edge industrial. |
Los controladores PACSystems proporcionan una amplia gama de controladores industriales para cumplir con los requisitos de su aplicación y son interoperables con la mayoría de los estándares de la industria.
PACSystems lo hará cambiar la forma en la que hace negocios. Esta solución es económica e integrada. Está diseñada para ayudarle a mejorar la gestión y la seguridad, y a reducir los costos en sus procesos de fabricación. El hardware y el software están construidos sobre una arquitectura moderna que garantiza la innovación y la disponibilidad a largo plazo.
Las soluciones PACSystems de Emerson están diseñadas para identificar y predecir fallas inminentes y corregir de manera preventiva las causas subyacentes antes de que ocurra una parada imprevista. PACSystems también forma una línea de defensa contra las amenazas malintencionadas de software antes de que lleguen a su sistema de control y causen daños.
Además, PACSystems ofrece capacidades analíticas y una adquisición de datos infinita completamente personalizables mediante herramientas abiertas y servicios de software para conectar, lo que le permite optimizar los resultados, minimizar el tiempo de inactividad y manejar los cambios del mercado con una agilidad impecable.
Los controladores de automatización programables ofrecen acceso adicional, control de distribución y funciones para la gestión de la seguridad. A diferencia de las soluciones tradicionales, los PAC carecen de estructuras de memoria rígidas y no requieren intervención humana.
Los controladores lógicos programables (PLC) y los controladores de automatización programables (PAC) proporcionan control para sistemas automatizados y computarizados.
Debido a la evolución de la tecnología, la diferencia entre los dos tipos de controladores ha disminuido. Sin embargo, aún existe una diferencia en cuanto a componentes, utilidad y funcionalidad. Los PLC funcionan bien en tareas de automatización a pequeña escala (iluminación, control de temperatura). En cambio, los PAC están diseñados para una variedad de tareas de automatización complejas y de mayor escala (control avanzado del proceso, control de movimiento, control de accionamiento, informes de datos, presentación y aplicaciones de visión).
En la actualidad, los PLC y los PAC se conectan por medio del IoT para garantizar el acceso y la transmisión de datos en tiempo real. Gracias a la integración de dispositivos conectados por medio del IoT, el proceso de fabricación y los sistemas de comunicación se optimizan aún más y ofrecen una mejor conectividad de red.
Los PAC son sumamente rentables y mejoran el ROI total. Contáctenos para obtener más información sobre nuestros productos.
To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities. These digital transformation solutions provide operators tighter control, increased utilization, fewer breakdowns and real-time process analysis to detect and prevent issues early. With Emerson's proven solutions, leaders and OEMs in the packaging, food and beverage and household care sectors can optimize processes from end to end, increasing efficiency and connectivity every step of the way.