Controladores programables de automatización
Los controladores líderes en la industria de Emerson ofrecen visibilidad y control sin igual, reducen el tiempo de inactividad e incrementan la productividad.
Las aplicaciones industriales de la actualidad requieren un desempeño más rápido y conexiones más confiables. Los controladores de automatización programables de Emerson cuentan con una amplia variedad apta para la automatización escalable y minimizar el tiempo de inactividad. Redundantes por diseño, estos controladores compactos usan PROFINET para un mejor desempeño y productividad, y son interoperables con la mayoría de los estándares abiertos de la industria. Su diseño resistente y sin ventilador significa mayor durabilidad y mejor rendimiento en cualquier entorno.