Volantes y Reductores Bettis
Reductores de cuarto de vuelta y multivueta, y operaciones manuales con volantes Bettis.
Las cajas de cambios y los operadores de engranajes helicoidales desempeñan un papel importante en el funcionamiento y control de válvulas en muchas industrias. No solo reducen el esfuerzo físico necesario para girar el volante de una válvula de accionamiento manual, sino que también pueden integrarse con actuadores neumáticos y eléctricos para automatizar el funcionamiento y el control de las válvulas. Son especialmente útiles para accionar válvulas grandes y/o pesadas.
Mandos de engranaje de un cuarto de vuelta para operaciones manuales
Mandos de engranaje de un cuarto de vuelta para operaciones manuales
Mandos de engranaje de un cuarto de vuelta con operación de cadena
Mando de engranaje multivueltas para la activación manual y eléctrica
Una operación manual de cuarto de vuelta, con embrague, resistente y eficiente para actuadores neumáticos.
Preguntas frecuentes sobre cajas de cambios y mandos de engranajes
Conozca las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre los engranajes en el accionamiento de válvulas.
Las cajas de cambios y los mandos de engranajes pueden ayudar a amplificar el torque suministrado para abrir o cerrar una válvula. En el caso de las válvulas de accionamiento manual, esto reduce el esfuerzo físico requerido por un mando para girar el volante de la válvula.
Estos dispositivos se utilizan habitualmente en aplicaciones marinas, de petróleo y gas, de procesos químicos, de agua y aguas residuales, de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y de tuberías.
Los beneficios adicionales incluyen:
• Control preciso: los mandos de engranajes helicoidales proporcionan una elevada relación de transmisión, lo que permite una mayor precisión al controlar el caudal de fluidos a través de una válvula. Esto puede ser esencial en aplicaciones que requieren un control de caudal muy preciso.
• Mecanismos autobloqueantes: los mandos de engranajes helicoidales ofrecen una función de autobloqueo que ayuda a mantener la posición de la válvula cuando no está en funcionamiento. Esto ayuda a evitar el movimiento accidental o el retorno de caudal de fluidos debido a vibraciones o fluctuaciones de presión.
• Ventaja mecánica: las cajas de cambios y los mandos de engranajes helicoidales permiten transferir eficazmente la potencia del lado de entrada (el mando o actuador) al lado de salida (el vástago de la válvula). Esto permite el funcionamiento de válvulas muy grandes y/o pesadas.