Actuadores eléctricos
Nuestros actuadores eléctricos se han desarrollado a partir de una tradición de décadas de innovación técnica y rendimiento probado en el campo.
Los actuadores eléctricos ofrecen una solución de emisiones cero para sus necesidades de automatización de válvulas. Con opciones adecuadas para válvulas de aislamiento y válvulas de control, ofrecemos soluciones de accionamiento diseñadas para una variedad de tamaños de válvula y ciclos de trabajo. Nuestra cartera de productos actual ha evolucionado a partir de tecnologías innovadoras desarrolladas por marcas como Bettis™, Biffi™ y EIM™.
El XTE3000 es un actuador inteligente, eléctrico y multivueltas de la familia de actuadores Bettis.
Actuadores eléctricos resistentes y confiables, que son fáciles de mantener y se ajustan a una amplia gama de aplicaciones de cuarto de vuelta y multivuelta.
El SCE300 es un actuador inteligente, eléctrico y de cuarto de vuelta de la familia de actuadores Bettis
Preguntas frecuentes sobre actuadores eléctricos
Conozca las respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre el accionamiento eléctrico de válvulas.
Los actuadores eléctricos son dispositivos que utilizan un motor eléctrico para controlar el movimiento de una válvula. Convierten la energía eléctrica en energía mecánica para manejar la válvula.
El actuador recibe una señal de control de un sistema de control. Según la señal recibida, el motor eléctrico del actuador acciona un componente mecánico (como un engranaje, un tornillo u otro mecanismo) para ajustar la posición de la válvula instalada. A medida que el motor gira, convierte la energía eléctrica en fuerza mecánica para mover la válvula.
Hay cinco aspectos clave que se deben tener en cuenta al seleccionar un actuador eléctrico:
1. ¿En qué tipo de válvula se instalará: de giro múltiple, cuarto de vuelta o lineal?
2. ¿Qué tipo de servicio se necesita?: encendido/apagado, modulación o control?
3. ¿Es necesaria la acción a prueba de fallos?
4. ¿Qué rango de par de torsión o empuje se necesita?
5. ¿Qué estilo de actuador se prefiere: no intrusivo o convencional?