Fisher-P-easy-Drive

Actuador eléctrico easy-Drive™ 200L de Fisher™

Descripción del producto

Con el actuador Fisher easy-Drive, puede contar con la confianza de que las válvulas de control se desempeñarán tal como lo espera, sin tener en cuenta las condiciones de la aplicación. Este diseño se basa en pruebas de campo completas y experiencia en aplicaciones de ingeniería.

Opciones de producto de easy-Drive:

  • Lineal
    • Easy-Drive 200L de Fisher (autónomo)
    • Válvula de control D3 de Fisher con actuador eléctrico easy-Drive
    • Válvula de control D4 de Fisher con actuador eléctrico easy-Drive
  • Rotativo
    • Easy-Drive 200L de Fisher (autónomo)
  • Accesorios
    • RPU-100 (respaldo del supercondensador)

Accionamiento
Lineal, eléctrico
Clasificación del área
Clase 1 División 1/Zona 1
Certificaciones
CSA, ATEX, IECEx
Tipo de control
Encendido/apagado, posicionamiento
Temperatura de operación
Temperatura estándar
Fuente de alimentación
Eléctrico
Control de procesos
Encendido/apagado, posicionamiento
Tipo de válvula
Válvula de globo
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Funcionamiento estable, independientemente de las condiciones de cada aplicación.
  • El control remoto reduce el número de visitas al campo.
  • Cero liberación del producto a la atmósfera.
  • Requiere menos potencia.
  • Configuración y funcionamiento sencillos.
  • Los diagnósticos están disponibles a través del protocolo Modbus.

Documentos y dibujos