Sistemas de control programables para la automatización (PLC y PAC)
Lleve a cabo operaciones más inteligentes y eficientes en todo el entorno industrial con soluciones de control escalables.
El cambio industrial es rápido e implacable. Para mantener sus operaciones automatizadas flexibles, escalables y asequibles, es esencial un sistema de control moderno y seguro, con comunicación segura. Las soluciones PAC de Emerson desarrollan y amplían las capacidades de PLC y ofrecen un nuevo nivel de control e inteligencia al sector industrial, a la vez que optimizan las operaciones, maximizan la productividad, minimizan el tiempo de inactividad y aseguran la competitividad futura.
Los ingenieros de Emerson son expertos en automatización de fábricas que ayudan a nuestros clientes a resolver los desafíos más difíciles y a alcanzar las metas más ambiciosas aplicando soluciones integrales e innovadoras desde la planta hasta la nube. Puede obtener el máximo valor combinando nuestras soluciones de hardware y software: podemos mover datos desde nuestros sensores y dispositivos a una nube en o fuera de las instalaciones, donde proporciona información valiosa sobre el rendimiento de las máquinas y los procesos y mejora directamente la productividad, la sostenibilidad y la seguridad. Juntos, podemos preparar sus operaciones para el futuro resolviendo hoy mismo sus desafíos de automatización más complejos.
Preguntas frecuentes sobre PLC y PAC
Un controlador lógico programable (PLC) es una computadora diseñada para controlar procesos, normalmente en aplicaciones industriales automatizadas. Puede controlar una variedad de máquinas o procesos que contribuyen al funcionamiento regular de líneas de ensamblaje, plantas de energía, aplicaciones de fabricación y envasado, entre muchos otros.
Los aspectos básicos del PLC son una unidad de procesamiento central (CPU) y módulos de entrada y salida separados. Recibe entrada de sensores y otros dispositivos que miden las condiciones en el entorno industrial y envía salidas que mantienen o alteran el control de sistemas de válvulas, motores, reguladores, actuadores y otros componentes de la aplicación. Son programables, normalmente con lógica en escalera, aunque se pueden utilizar otros lenguajes de programación.
Un controlador de automatización programable (PAC) es similar a un PLC ya que también controla los procesos industriales en muchas aplicaciones y sectores. Su arquitectura de diseño suele estar más integrada que la del PLC.
Los PAC ofrecen una amplia gama de opciones de programación y conectividad. Los operadores pueden utilizar lenguajes de programación de alto nivel que pueden ampliar las opciones de control y capacidad de respuesta a los requisitos cambiantes en la aplicación. También admiten PROFINET, OPC UA, Modbus, Ethernet/IP y otros protocolos que ahora son comunes en los sistemas de control industrial, que pueden facilitar la integración con HMI, sistemas SCADA, análisis y otras capas de la oferta tecnológica.
En general, los PAC pueden ofrecer capacidades más avanzadas que los PLC e incorporar más de la funcionalidad de una PC moderna dentro de una computadora industrial. Los PLC y los PAC se han vuelto más complejos y son capaces de procesar muchas entradas y controlar sistemas cada vez más complejos.
A menudo se considera que los PAC son más fáciles de programar y configurar debido a su arquitectura unificada, cadena de herramientas individuales, mayor flexibilidad y capacidades de red más avanzadas. También admiten sistemas de automatización avanzada que pueden necesitar escalar e incluir sistemas de automatización más sólidos. Los PLC siguen siendo una opción viable para muchos sistemas de control, especialmente aquellos con menos componentes y arquitectura menos compleja.