Marcas de soluciones de automatización
Las marcas de Emerson líderes en la industria incorporan nuestra innovación comprobada, experiencia en ingeniería y las mejores tecnologías del sector.
Consulte nuestro portafolio de marcas con renombre mundial para encontrar las soluciones correctas y lograr resultados predecibles en sus desafíos de automatización. Las marcas de Emerson optimizan el desempeño de las tecnologías de instrumentos de medición, de las soluciones de accionamiento, de los sistemas de seguridad y control, de la gestión de operaciones y más. Seleccionar una marca a continuación.
La última innovación de Emerson, las válvulas de bola C AEV, está destinada a revolucionar la forma de pensar sobre las válvulas de bola en el aislamiento de sus procesos criogénicos y servicio en condiciones exigentes.
Las soluciones neumáticas fiables ofrecen un funcionamiento estable y duradero para las aplicaciones industriales con conectividad IoT líder en la industria.
Una amplia e innovadora cartera de productos de soluciones que define los parámetros de la industria para la repetibilidad, el cierre hermético a prueba de burbujas y una vida útil prolongada.
Las soluciones para la monitorización de activos y el análisis de la condición operativa le ayudan a gestionar sus activos de forma proactiva para mejorar la confiabilidad.
Productos eléctricos confiables y diseñados para proteger al personal, al equipo y a las instalaciones, al proporcionar seguridad y confiabilidad excepcionales en los entornos más difíciles.
En cualquier lugar donde se haga fabricación o procesamiento, los productos de control de fluidos ASCO establecen el estándar para ayudar a los clientes a maximizar las eficiencias, optimizar las aplicaciones y transformar ideas en resultados mensurables.
Asegure la limpieza e higiene eficientes, controle un rango de caudal alto y aumente la capacidad de alcance con soluciones diseñadas para cumplir con las demandas más exigentes de las instalaciones innovadoras actuales.
Líder del mercado en tecnologías de accionamiento de alto desempeño para los desafíos más difíciles de automatización de válvulas.
Ya sea que se trate de crear la unión perfecta o de producir una pieza impecable, las soluciones de unión de materiales y limpieza de precisión de Branson hacen posible que los fabricantes y fabricantes de máquinas se adapten rápida y económicamente a las últimas tendencias, desde aplicaciones médicas hasta automotrices.
Dispositivos de control de presión confiables adecuados para una amplia gama de medios de proceso incluyendo vapor, aire, líquidos y gases del proceso para el servicio industrial y criogénico.
Soluciones confiables y rentables diseñadas específicamente para aplicaciones con lodos y abrasivas en las industrias de energía, de papel y celulosa, de minería y otras.
Válvulas de alivio de presión operadas por resorte directo para aplicaciones de gases, líquidos, vapor y multifásicas.
Diseñado específicamente para nuestros clientes de la industria marina que necesiten actuadores compactos de alto desempeño que sean energéticamente eficientes, confiables y que requieran mantenimiento mínimo.
Tecnologías líderes en el sector para el accionamiento de válvulas submarinas compactas que son concéntricas y muy confiables.
Modernos sistemas de automatización fáciles y flexibles que eliminan la complejidad operativa y minimizan el riesgo del proyecto.
Actuadores de cremallera y piñón de alta calidad y alto desempeño para industrias de procesos y aplicaciones industriales muy corrosivas.
Líder mundial en el desarrollo y fabricación de equipo de control de vapor utilizado donde se procesan o se almacenan líquidos y gases.
Tecnologías de control de caudal altamente confiables para ayudarle a regular y aislar sus procesos con certidumbre.
Experiencia e innovación para cumplir con las condiciones cambiantes del mercado del gas natural mediante el desarrollo de reguladores, dispositivos de cierre, patines, entre otros.
Un sistema de protección de válvula de actuación que proporciona atenuación confiable y rentable de la carrera final y detección de fallos prematuros de la válvula, fugas y emisiones fugitivas.
Válvulas de mariposa de construcción confiable y robusta, ciclo de vida superior con menor coste total de propiedad
Válvulas de bola y actuadores manuales y automatizados de primera calidad, capaces de realizar un millón de ciclos al año, que los convierte en una solución confiable, eficiente y duradera en las industrias químicas, petroquímicas, de petróleo y gas.
Válvulas de alivio y seguridad comerciales e industriales para entornos criogénicos o de alta temperatura.
Válvulas de aislamiento premium diseñadas para aplicaciones de servicios severas, con presencia de escamas y erosión
Indicadores de nivel magnéticos y los transmisores magnetoestrictivos que proporcionan una amplia gama de tecnologías de medición y de análisis para calidad de los procesos e información para reducir el mantenimiento y ayudar a mantener seguras las plantas.
La mejor tecnología de medición de densidad y viscosidad tipo Coriolis proporciona a nuestros clientes la confianza y el conocimiento que necesitan para mejorar continuamente la seguridad y la eficiencia en las aplicaciones más importantes y exigentes del proceso.
Válvulas y empalmes superiores para aplicaciones altamente corrosivas.
Sistemas de rastreamiento de calor y soluciones para extinguir incendios diseñados para mantener las temperaturas del proceso, evitar el congelamiento y proteger las embarcaciones, plataformas petrolíferas y otras instalaciones industriales contra incendio, humo, agua y explosiones.
Las cinco décadas de Emerson en experiencia en energía y agua integrada en el sistema de control distribuido de Ovation™ ofrecen una plataforma confiable e innovadora que mejora con seguridad a medida que avanza la tecnología para garantizar la disponibilidad y la rentabilidad de la planta.
Instrumentación de presión, transmisores de presión, transductores, sondas de temperatura y sensores innovadores y muy precisos para algunas de las industrias tecnológicamente avanzadas y más importantes del mundo.
Reconocido como el líder global en instrumentación de nivel de alta calidad, en productos de indicación de nivel y flujo para bombear, mezclar o calentar líquidos y gases
Tecnologías de medición de calidad superior y de análisis, que proporcionan control de procesos y claridad para que las plantas, talleres y fabricantes puedan operar con mayor fiabilidad, seguridad y rentabilidad.
Productos de optimización líderes diseñados para ayudar a los operadores de la industria de petróleo y gas a aumentar la recuperación, optimizar la producción y mejorar la integridad de los equipos durante toda la vida útil de la reserva.
Válvulas de control, de aislamiento y de seguridad altamente confiables que lo ayudan a administrar sus aplicaciones de vapor de manera precisa y eficiente.
Válvulas de mariposa (tipo asiento elástico o asiento de metal), bola (en acero al carbono y acero inoxidable), retención (tipo de respuesta altamente dinámica), control (tipo anti-cavitación) y de alivio de presión que se usan en las industrias de petróleo y gas, químicas, energética, de minería y otras industrias generales.
Válvulas de control, de aislamiento y de seguridad altamente confiables que lo ayudan a administrar sus aplicaciones de vapor de manera precisa y eficiente.
Tecnologías de accionamiento de válvulas con automatización de válvulas hidráulicas y neumohidráulicas que se utilizan en las industrias de petróleo, GNL, alta mar, submarinas y minería.
Soluciones energéticas de calidad diseñadas para mantener las líneas de producción en funcionamiento y proteger al personal, al equipo y la información.
Los reguladores de presión se usan en el diseño, producción e instalación de estaciones de regulación y medición y sistemas de odorización para la industria del gas natural.
Reguladores, válvulas y sistemas que proporciona una amplia gama de soluciones estándares y personalizadas del control de presión de precisión para un mercado mundial variado.
La tecnología de control de válvulas discretas y de detección de la posición proporciona un aseguramiento absoluto en las aplicaciones más exigentes, al aumentar la eficiencia del proceso, la rentabilidad y el éxito.
Desarrollo de soluciones de válvula comprobadas para resolver las necesidades de los clientes y para que el proceso se mantenga en su potencial más alto.
Los productos de protección de tanques que brindan control de vapores y emisiones fugitivas además de la protección contra incendios y explosiones a través de una línea integrada de venteos de emergencia y conservación, supresores de llamas, reguladores, escotillas de tanques, tapas de inspección y unidades de succión flotantes.
Desempeño confiable y tecnología probada para protección de bombas y soluciones de vapor.