Emerson-P-IC695CPK330

Controlador RX3i CPE330 con conjunto de baterías

Descripción del producto

Los controladores RX3i proporcionan la base para la conectividad industrial a Internet. Es un controlador de automatización de programación potente y modular con un enfoque en alta disponibilidad. El RX3i cuenta con un único motor de control y un entorno de programación universal para proporcionar portabilidad de aplicaciones entre múltiples plataformas de hardware.

rohs
Referencia
IC695CPK330
Procesador
Backplane
User Memory
64MB
I/O
32k Bits Discrete I/O, 32k Words for Analog I/O
Energy Pack
Available
Redundancy Support
Media Redundancy (MRP), PROFINET System Redundancy (PNSR)
Ethernet Port
3x 10/100/1000 (2 switched ports)
Ethernet Protocols
SRTP Client/Server, Modbus TCP/IP, OPC UA (Non-Transparent Server Redundancy Server), EGD, PROFINET, DNP3 Outstation, IEC-61850 Client, IEC-104 Server, HART passthrough
Serial Protocols
ASCII Serial, Modbus/RTU
Remote I/O Devices
64 Simplex, 64 Redundant
USB Interface
1x USB-A 2.0
Memory Card
1x CFast
Environmental
0 to 60C
Agency Approvals
UL, cUL, RoHS, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Marine Certifications
ABS, BV, DNV GL

Características

  • Herramientas de programación como programación basada en etiquetas, una biblioteca de código reutilizable y un modo de edición de pruebas para una solución de problemas en línea mejorada
  • Entorno fácil de usar que puede aumentar la flexibilidad del diseño y mejorar la eficiencia y productividad de la ingeniería
  • La adición del conectar y usar de los dispositivos habilitados para PROFINET hace que sea fácil conectar máquinas, datos y personas de forma segura
  • La exclusiva tecnología de memoria reflectiva mantiene las CPU sincronizadas con configuración simple, un impacto mínimo al rendimiento de las aplicaciones y una conmutación uniforme en caso de fallos
  • Procesador de alta velocidad y tecnología patentada para un rendimiento más rápido sin cuellos de botella de información
  • Soporte para E/S discreta de alta densidad, analógico universal (TC, RTD, extensómetro, voltaje y corriente configurable por canal), analógico aislado, analógico de alta densidad, contador de alta velocidad y módulos de movimiento
  • Conjunto de baterías incluido
  • Supports OPC UA Non-Transparent Server Redundancy

Documentos y dibujos