COM Express
Los módulos COM Express de Emerson reducen los ciclos de diseño y aumentan el tiempo de productividad y la confiabilidad de las aplicaciones en ambientes adversos.
Para mantener las operaciones en funcionamiento con un tiempo productivo continuo, necesita una solución sólida y confiable. Los módulos COM Express de Emerson tienen componentes a bordo más duraderos y soldados directamente a la tarjeta, lo que garantiza ciclos de vida útil del producto más largos y costos más bajos en general para los operadores. Un estándar de la industria, los módulos son compatibles con las opciones de conectividad Tipo 6 y Tipo 10, mientras que la tecnología patentada de transferencia de calor permite que las aplicaciones se ejecuten de forma consistente a temperaturas muy altas y en un ambiente industrial exigente.
El módulo COM Express de Emerson se encarga de las necesidades de muchas aplicaciones de alto rendimiento comerciales, industriales y de transporte, al mismo tiempo que aprovecha las capacidades mejoradas de forma significativa de procesamiento de video, aceleración de turbo refuerzo y capacidades de administración de energía de los procesadores Kabylake de Intel®. Proporciona el mejor rendimiento en su clase a bajo costo, Emerson ofrece apoyo de ingeniería para ayudar con el diseño de la tarjeta portadora local o para subcontratar el diseño del portador y sacarlo al mercado de forma más rápida.