Régulateurs et vannes de précision
Gardez le contrôle de la pression et du débit avec la gamme de produits et les solutions d’Emerson
Une régulation fiable et constante de la pression et des fluides est primordiale pour l’efficacité et la sécurité de nombreuses applications essentielles. Les clients des secteurs de la production d’énergie, de l’aérospatiale, du génie chimique, de la fabrication et des tests de produits comptent sur les produits de régulation de la pression d’Emerson pour assurer la sécurité et l’efficacité de leurs applications. Outre des produits essentiels rigoureusement testés et des solutions hautement personnalisables, nous fournissons aussi une expertise industrielle.
The 44-6800 Series Vaporizing Regulator offers superior heat transfer technology that ensures the delivery of single-phase vapor samples required for accurate analytical results. It features certified separability of the regulator body from the electronic enclosure for greater installation flexibility. The 44-6800 Series is ideal for gas processing, refining, and petrochemical sample conditioning systems for online gas chromatographs.