Asco-P-357

Système de réservoir série 357 ASCO™

Product Description

Le système de réservoir série 357 ASCO est conçu pour une utilisation dans les systèmes de décolmatage requérant une capacité de débit élevé. Le système de réservoir d’immersion est en métal, avec des couvercles d’extrémité soudés. Il est certifié CE conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

Normes/réglementations
CEI 60529 (indice de protection), IP65
Diamètre de raccordement
1 1/2 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Tension
24 V CC, 48 V CC, 24 V CA, 115 V CA, 230 V CA, 48 V CA

Caractéristiques

  • Système d’électrovannes à membrane offrant des performances optimales en matière de pic de pression et de débit
  • Les membranes haute qualité sont renforcées et résistantes à l’usure, garantissant une longue durée de vie
  • Différentes combinaisons d’entraxes possibles
  • Disponibles avec raccords pour flexibles et taraudés
  • Raccordements de service pour différents accessoires tels que : filtres régulateur, manomètres, clapets de sécurité et vannes de vidange automatiques ou manuelles
  • Opérateurs intégrés équipés de bobines de classe F moulées en époxy

Documentation et schémas