Machine de soudage par points MWX100 Branson

Product Description

La machine Ultraweld MWX-100 est la machine de soudage par point la plus polyvalente, offrant les plus hauts niveaux de flexibilité, d'efficacité et d'économie. Elle peut être facilement utilisée pour une large gamme d'applications de soudage des métaux non ferreux. Elle convient parfaitement au soudage précis d'ensembles délicats de métaux non ferreux de plus petite épaisseur tels que les batteries, les cellules photovoltaïques, les systèmes à airbag pour automobiles, les condensateurs et autres composants essentiels.

Actionnement
Pneumatique
Système de refroidissement
Air
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
40 kHz
Puissance d’entrée
200-230 V, 50/60 Hz
Puissance de sortie
400 W, 800 W
Dimensions globales
363 mm x 215 mm x 432 mm (H x l x L)
Type pneumatique
air propre sec de 5,5 bar
Fonctionnalités spéciales
Protection par mot de passe
Interface utilisateur
Écran tactile LCD
Modes de soudure
Temps, énergie

Caractéristiques

  • Coulisses à roulements à rouleaux de précision pour assurer un bon fonctionnement et une extrême précision
  • Châssis polyvalent disponible pour un montage sur surface, sur table ou sur portique/en hauteur
  • Système rapidement configurable pour s'adapter à diverses applications
  • Ajustements précis pour un réglage exact des butées positives supérieures et inférieures
  • Contrôles du débit bien situés facilitant le réglage de la vitesse de la tête dans les deux sens
  • Empilement ultrasonique avec monture polaire pour faciliter l'installation et la transmission efficace de l'énergie ultrasonique au cornet
  • Cornets en titane avec embouts remplaçables à faibles coûts ou cornets en acier à outils solide permettant une installation rapide des frais d'outillage minimaux
  • Augmentation de la course de la tête facilitant le chargement et déchargement des pièces La machine MWX100 offre aux fabricants la plus grande des fiabilités au meilleur coût par soudure.