Mini-vérins AVENTICS™ série ICM

Product Description

Le mini-vérin AVENTICS série ICM est économique et caractérisé par une résistance élevée à la corrosion et une grande fiabilité, même dans des environnements difficiles. Le tube du vérin et la tige du piston sont en acier inoxydable, les fonds de vérin sont constitués de polymère de haute qualité.

Caractéristiques

  • Ø 8 ... 32 mm
  • Course max. : 400 mm
  • Résistant à la corrosion
  • Adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire

Pièces et accessoires

Search
1-4 of 4 results for Pièces et accessoires
: