Gaiola Fisher™ Whisper Trim™ III

Product Description

As gaiolas Whisper Trim III proporcionam atenuação eficaz de ruídos aerodinâmicos em aplicações de vapor ou gás que envolvem quedas de pressão alta ou taxas de queda de pressão alta. Usar uma gaiola Whisper Trim III junto com um corpo de válvula corretamente dimensionado pode reduzir substancialmente o nível de ruído da aplicação de controle. O ruído aerodinâmico é gerado pela turbulência criada na vazão de vapor ou gás enquanto o fluido passa através de uma válvula de controle.

Serviço crítico
Redução de ruídos
Características da vazão
Linear
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O uso de uma gaiola Whisper Trim III em uma válvula corretamente dimensionada pode resultar em uma redução de ruído de até 30 dBA em comparação com a mesma válvula com interno padrão. Tal redução seria semelhante à redução do nível de ruído observada ao se afastar da fonte de ruído 94 m (308 pés).
  • As gaiolas Whisper Trim III oferecem uma excelente redução de ruído e capacidade de alta vazão com controle e durabilidade comprovados oferecidos por internos de válvula Fisher padrão. O resultado é um desempenho geral ideal com um investimento mínimo.
  • O interno de mudança rápida permite uma inspeção rápida e fácil da gaiola sem retirar o corpo da válvula da tubulação. A Whisper Trim III é intercambiável com o interno da válvula de controle padrão.
  • Materiais de construção temperados são padrão para fornecer uma resistência a desgastes excepcional.

Documentação e desenhos