Asco-P-Series 088

ASCO™ Serie 088

Produktbeschreibung

Die ASCO Magnetventile der Serie 088 sind für den Einsatz mit Luft und Inertgasen konzipiert und können auch zur Vorsteuerung anderer Ventile oder Zylinder verwendet werden.

Ventilbetätigung
Magnetventil
Gehäusewerkstoff
PA (Polyamid)
Medien
Luft, inertes Gas
Anschlussart
Plattenmontage
Funktion
3-Wege – 3/2 normal geschlossen, 3-Wege – 3/2 normal geöffnet
Durchfluss
0,012 Cv
Spannung
12 VDC; 24 VDC
Betriebsdruck
0 – 7 bar (0 – 101,5 psi)
Normen/Vorschriften
IP65/IP51

Merkmale

  • Die Magnetventile der Serie 088 sind für den Einsatz mit Luft und Inertgasen konzipiert und können auch zur Vorsteuerung anderer Ventile oder Zylinder verwendet werden.
  • Die kompakte Bauweise und die geringe Leistungsaufnahme von nur 1,3 W machen sie ideal für tragbare medizinische Geräte.
  • Erfüllt alle relevanten CE-Richtlinien und ist RoHS-konform
  • Typische Anwendungsgebiete:
    • Atemtherapie
    • Zahnmedizin
    • Anästhesieversorgung
    • Industrielle Gasanalysatoren

Dokumentation und Zeichnungen