Asco-P-Series 090

ASCO™ Miniaturventile der Baureihe 090

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 090 umfasst Miniatur-Magnetventile, die für den Einsatz mit Luft und inerten Gasen konzipiert sind. Durch die kompakte und leichte Architektur sowie die niedrige Leistungsaufnahme sind diese Ventile optimal für tragbare medizinische Geräte geeignet. Die außergewöhnliche Lebensdauer der Ventile von über 50 Millionen Zyklen erhöht die OEM-Gerätezuverlässigkeit signifikant. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe 090 gehören Sauerstoffversorgung, Kompressionstherapie und Gasanalysatoren.

Ventilbetätigung
Magnetventil
Gehäusewerkstoff
PBT
Medien
Luft, inertes Gas, Sauerstoff
Anschlussart
Plattenmontage
Funktion
2/2 normal geschlossen
3/2 normal geschlossen
Durchfluss
Bis zu 0,072Cv
Spannung
12 VDC, 24 VDC
Betriebsdruck bar (psi)
Bis zu 2,07 (30)
Betriebsumgebung
Innenbereich

Merkmale

  • ASCO Magnetventile der Baureihe 090 wurden für den Einsatz mit Luft und inerten Gasen konzipiert
  • Verhältnis von Durchfluss zu Größe ist optimal für tragbare Sauerstoff- und Kompressionsherapiegeräte
  • Durch die kompakte und leichte Architektur sowie niedrige Leistungsaufnahme sind diese Ventile ideal für tragbare medizinische Geräte
  • Außergewöhnliche Lebensdauer von über 50 Millionen Zyklen erhöht die OEM-Gerätezuverlässigkeit
  • Erfüllt alle relevanten CE-Richtlinien und ist RoHS-konform