Fisher-P-2052

Fisher™ Feder-Membran-Drehstellantrieb 2052

Produktbeschreibung

Das äußerst vielseitige und kompakte Antriebsdesign Fisher 2052 kann bei Drosselung und oder Auf-/Zu-Anwendungen unterstützen. Installation auf jedem Ventil, auch unter Bedingungen mit begrenztem Platz.

ped
Betätigung
Federrückstellung, um 90° schwenkbar, Drehstellventil
Zulassungen
PED-, CUTR-, ATEX-, SIL-fähig
Steuerungsart
Ein/Aus, Drosselregelung
Energieversorgung
Pneumatisch
Ventiltyp
Kugelventile, Absperrklappe, exzentrisches Kegelventil, Drosselklappe, Ventil mit dreifachem Offset
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Die geringen äußeren Abmessungen der Ventil-/Antriebskombination bieten eine große Montageflexibilität beim Einsatz in Skids und Prozessanlagen.
  • Ermöglicht über ein berührungsloses magnetisches System die gestängelose Rückführung.
  • Durch die Klemmverbindung zwischen Antriebsmechanismus und kerbverzahnter Welle und die Verwendung von nur einem Gelenk ist der Übertragungsverlust zwischen Antrieb und Ventil äußerst gering.
  • Die neue Ausführung mit ineinander geschachtelten Federn erfordert keine Einstellung auf der Werkbank.
  • Der Betätiger kann direkt auf Wellen ohne Kerbverzahnung montiert werden, was die Montage eines breiteren Spektrums an Ventilen ermöglicht.
  • Möglichkeit, den Stellweg ohne Entfernen des Antriebs oder Hinzufügen zusätzlicher Teile um 30 Grad in jede Richtung anzupassen oder zu ändern.
  • Alle Teile im Mechanismus für die Sicherheitsstellung (aus Stahl, Grauguss und Sphäroguss) tragen dazu bei, die Integrität des Antriebs im Brandfall beizubehalten.
  • Die Wirkungsweise der Einheit aus Antrieb und Ventil kann von „Abwärtshub öffnet das Ventil“ auf „Abwärtshub schließt das Ventil“ oder umgekehrt geändert werden, ohne dass zusätzliche Teile installiert werden müssen.