Flexim-FLUXUS G831 Gas Ultrasonic Flow Meter for Hazardous Areas

Flexim FLUXUS G831 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gas für Ex-Bereiche

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G831 Durchflussmessgerät für Gas ist ein leistungsstarkes Clamp-on-Ultraschallmessgerät, das speziell für die Messung von dynamischen Strömungen in der Prozessindustrie entwickelt wurde. Dieses hochentwickelte, vielseitige und präzise Durchflussmessgerät für Gas bietet alles, was Sie benötigen: schnellere Verarbeitungsfunktionen, erweiterte Diagnose, bidirektionale Kommunikationsprotokolle, digitale Ausgänge und Prozesseingänge. Das G831 bietet einfache Installation, eine nachrüstbare Konstruktion, Genauigkeit und hervorragende Leistung. Zugelassen für ATEX, IECEx Zone 1 und FM Class I, Div 1. Mit dem Ex-Schutz-Gehäuse, der kompakten Bauform und den korrosionsbeständigen Messwandlern wird die mechanische Stabilität des Systems und der dauerhafte Kontakt mit der Rohroberfläche gewährleistet.

Medium
Alle Gase
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 35 m/s (0,03 bis 115 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div. 1
FM Class 1 / Div. 2
ATEX / IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
20–32 Vdc
Rohrgröße
7 bis 1 600 mm (0,28 bis 63 in.)
Druckbereich
1 barg (15 psig) bis unbegrenzt
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +240 °C (-40 bis +464 °F) / WI: -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv (optional Ex-ia)
4–20 mA HART aktiv/passiv (optional Ex-ia)
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur (optional Ex-ia)
4–20 mA (optional Ex-ia aktiv)
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Feldbus (optional Ex-ia)
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Bidirektionale Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen
  • Kostengünstig: keine Rohrleitungen, keine Prozessabschaltung, wartungsfrei
  • Stabiler Nullpunkt und driftfrei: sorgfältig abgestimmte und temperaturkompensierte Messwandler (vollständig ANSI-/ASME-konform)
  • Nachrüstbar: keine Rohrmodifizierung erforderlich, keine Prozessabschaltungen
  • Wartungsfrei: verschleiß- und abriebfrei, nicht anfällig für Verstopfung oder Korrosion, keine flüchtigen Emissionen
  • Hohe Toleranz gegenüber mitgeführten Feststoffen und Nassgasen
  • Unabhängig von Rohrgröße, Werkstoff, Betriebsdruck und Gaszusammensetzung
  • Flexible, konfigurierbare Ausgänge
  • Erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen