Analizadores de vibración basados en rutas
Las tecnologías basadas en rutas permiten a los usuarios recopilar datos en el mayor número de activos e incluso solucionar problemas en campo.
Recolectar los datos de vibraciones en una ruta predeterminada en la planta es la pieza clave de los programas de mantenimiento predictivo de la actualidad. Y las mismas herramientas pueden ofrecer pruebas de diagnóstico sofisticadas de los activos con problemas, incluso monitorización las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin el gasto de un sistema cableado permanente.
Con certificaciones para usar en varios entornos peligrosos, el analizador/recolector de datos basado en rutas de Emerson también se puede usar para equilibrio de campo y la alineación láser inalámbrica.