Plantweb Health Advisor
Mejore la confiabilidad de los activos, aumente la disponibilidad del proceso y mitigue los riesgos de seguridad y ambientales
La monitorización de activos esenciales es crítica para obtener operaciones confiables. El facilitador clave hace que se presente la información de la condición operativa y las alertas de los activos antes de que ocurran paradas imprevistas o ralentizaciones. Esto permite que el personal de la planta realice acciones correctivas y evite pérdidas de producción, mantenimiento reactivo costoso y posibles incidentes ambientales o de seguridad.
El conjunto de aplicaciones Health Advisor proporciona diagnósticos continuos, alertas de equipo e información sobre la condición del proceso, que actualmente reciben mantenimiento con rondas manuales, no frecuentes.
La condición de los activos se define por un rango de cero (lo peor) a 100 % (condición perfecta), calculada como una función de los problemas de la maquinaria como vibraciones o defectos mecánicos, y problemas en los procesos como cavitación de la bomba o degradación de los intercambiadores de calor. La condición general del activo se pondera según el estado crítico de la falla detectada y la solución monitoriza las diferencias con respecto a un buen estado conocido.
La tecnología subyaciente que ofrece un número único para indicar la condición de los activos es un algoritmo patentado desarrollado por Emerson.
Health Advisor combina los datos del equipo, como la vibración y la temperatura de los rodamientos, con los datos del proceso, como la presión de descarga y el nivel de aceite del sello; luego emplea un algoritmo patentado y con ingeniería previa para determinar la condición general del activo. Esto le garantiza que las fallas más graves sean las que impulsen la determinación de la condición del activo. Esto es importante porque los técnicos tradicionalmente solo observan el estado mecánico, y en ocasiones la gravedad del proceso supera la gravedad del aspecto mecánico.
Las técnicas de control estadístico de procesos (SPC, por sus siglas en inglés) se usan para determinar cuándo se produce un cambio estadísticamente significativo en las lecturas de vibración de los activos de velocidad fija. El SPC emplea promedios y rangos de pequeños conjuntos de datos en comparación con el promedio de la población y el rango de la población para todas las mediciones de vibración utilizadas. Se calcula el límite de control superior y dos alarmas monitorizan continuamente las variaciones en las señales de vibración durante un período de tiempo: la alarma de tendencia de incremento en la vibración y la alarma de cambio grande en la vibración.