Planta petroquímica IND de noche con reflejo sobre el río

Asesor de rendimiento de Plantweb

Mejore la rentabilidad de la planta al lograr un mejor entendimiento del desempeño de los activos

Permita un desempeño del cuartil superior al aumentar la eficiencia del equipo

El desempeño del equipo disminuye con el paso del tiempo y origina una pérdida de eficiencia, un aumento en el uso de energía y una reducción en el rendimiento. Identificar la desviación del diseño del equipo, en combinación con una detección temprana, es fundamental para la rentabilidad de la planta.

Performance Advisor es una aplicación en el sitio en tiempo real que calcula el desempeño del equipo mediante el uso de modelos de los principios básicos. Permite ejecutar los procesos con mayor eficiencia, dar seguimiento al desempeño del funcionamiento según los objetivos, programar actividades de mantenimiento y determinar la causa principal de las ineficiencias de los activos de producción.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Permita un desempeño del cuartil superior al aumentar la eficiencia del equipo
Logo-Plantweb_advisor

Funcionamiento

Logre un funcionamiento óptimo

Performance Advisor calcula el funcionamiento del equipo basado en la termodinamia usando los modelos de los primeros principios. Estos modelos controlan desviaciones de los parámetros de diseño en la maquinaria crítica, entre ellos turbinas, compresores, calderas y otros activos de producción.

Performan Advisor le permite ejecutar los procesos con mayor eficiencia, dar seguimiento al desempeño del funcionamiento según los objetivos, programar actividades de mantenimiento y determinar la causa principal de las ineficiencias de los activos de producción.

Beneficia a toda la planta

Operaciones recibe información en tiempo real sobre el desempeño del equipo para influir sobre los cambios de control y ayudar a cumplir con los objetivos operativos.

Los expertos de Mantenimiento pueden acceder a diagnósticos detallados para comprender las tendencias de degradación y el estatus al hacer una correlación entre la condición y los datos de desempeño.

Los ingenieros del proceso pueden identificar posibles problemas del instrumento, detectar fuentes de degradación y evaluar la efectividad de las acciones para mejorar el costo.

La administración comprende el impacto financiero de las desviaciones en el desempeño.

Monitor de desempeño en tiempo real

La información en tiempo real disponible en el Performance Advisor le ayuda a detectar oportunidades de mejora que de otra manera no se notarían. Las funciones de diferenciación añaden valor y conocimiento a la operación del equipo:

  • La presentación gráfica intuitiva claramente muestra el punto de operación actual en comparación con los criterios de diseño
  • Integración del proceso en tiempo real y datos del equipo con información sobre el diseño
  • Conectividad de datos a cualquier fuente

Conectividad de datos flexible

Performance Advisor recibe datos de las mediciones de los instrumentos existentes en el campo o a partir de valores ingresados manualmente. Los datos se pueden conectar al DCS o historiador de datos de cualquier fabricante.

Aprovecha los protocolos abiertos: los métodos de conectividad de datos se basan en servicios web y OPC estándar de la industria. Asimismo, a través de la arquitectura OSIsoft, cientos de protocolos de conexión únicos están disponibles para la conecividad de datos.

Disponibilidad de los valores de datos: Performance Advisor puede admitir datos que se ingresan en varias ocasiones por turno además de los datos medidos continuamente.

Productos





Habilite JavaScript para usar este sitio web.