Accesorios serie M DeltaV

Accesorios serie M DeltaV

Las E/S tradicionales ofrecen flexibilidad durante la instalación y están construidas para ofrecer confiabilidad y disponibilidad.

Elimine el trabajo de ingeniería innecesario y modifique fácilmente el sistema

El hardware de la serie M para E/S tradicionales ofrece flexibilidad durante la instalación y está construido para proporcionar fiabilidad y disponibilidad. La modularidad, los aspectos clave de protección y las capacidades Plug and Play hacen que la serie M de DeltaV sea una elección inteligente. El hardware de la serie M de DeltaV es compatible con una amplia gama de entradas analógicas, discretas, de termopar y de termorresistencia para sus dispositivos de campo existentes, es resistente y se puede montar en casi cualquier lugar, incluidos entornos no seguros y áreas de temperaturas extremas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Elimine el trabajo de ingeniería innecesario y modifique fácilmente el sistema
Hardware de la serie M

Funcionamiento

E/S tradicional

El hardware de la serie M para E/S tradicionales ofrece flexibilidad durante la instalación y da el mejor valor para las necesidades de su proyecto de automatización.

Apoyo de dispositivo de campo

El hardware de la serie M del DeltaV es compatible con un amplio rango de entradas analógicas, discretas, de termopar y RTD para sus dispositivos de campo existentes.

Tecnologías Fieldbus

Una variedad de hardware de la serie M DeltaV ofrece tarjetas de bus que permiten la conexión a la mayoría de los dispositivos de campo.

Lo más reciente

Las tecnologías de Emerson pensadas para el futuro optimizan la cadena de valor del litio

Las tecnologías DeltaV escalables y un enfoque holístico de la ejecución del proyecto aumentan la velocidad de inserción al mercado y reducen el...

Solución de infraestructura optimiza la virtualización para sistemas de control pequeños

DeltaV Virtual Studio de Emerson ayuda a las organizaciones a desbloquear los beneficios de la virtualización con una configuración fácil y más...

La mejora del software Edge ayuda a proteger los datos y garantiza la visibilidad continua de los...

El DeltaV™ Edge Environment de Emerson se actualizó para incluir una nueva función “Store and Forward” (Almacenar y reenviar) que minimiza el...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.