El controlador PK Flex de DeltaV™ se sustenta en la innovación y tecnología de avanzada del controlador PK. Proporciona la misma funcionalidad potente, pero con la ventaja agregada de la capacidad flexible y una licencia por suscripción, es decir, puede suscribirse solo a lo que necesite y agregar funcionalidad en cualquier momento. Esto reduce los costos de capital y le permite trasladar sus ahorros al presupuesto de gastos operativos (OPEX). 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo
Imagen del producto del controlador PK FLEX de DeltaV
Ingeniería sencilla con capacidad escalable mediante software

Ingeniería sencilla con capacidad escalable mediante software

No se requiere ingeniería exacta o que demande mucho tiempo y no hay necesidad de determinar la capacidad de las etiquetas de la señal del dispositivo (DST) al principio del proyecto; aumente la capacidad simplemente añadiendo licencias por suscripción de software. Empiece con tan solo 50 DST hasta 1500 DST por controlador PK Flex.

Dimensionamiento sencillo de proyectos con Flex DST

Dimensionamiento sencillo de proyectos con Flex DST

No hay necesidad de conocer el tipo de E/S, sino solo la cantidad de E/S, lo que simplifica la ingeniería y planificación de la capacidad de un proyecto.

Menor costo de proyectos

Menor costo de proyectos

Las empresas pueden reducir significativamente los costos de capital de proyectos al pasar a una licencia por suscripción, mediante la cual solo pagan por lo que necesitan cuando lo necesitan y horas extras, no por adelantado. Lo anterior trasladaría el costo a los gastos operativos y aceleraría el retorno de la inversión (ROI).

Mayor asequibilidad para futuras actualizaciones del hardware

Mayor asequibilidad para futuras actualizaciones del hardware

Con la licencia por suscripción, las empresas pueden comprar el controlador a un precio menor; ahora es más asequible cambiar los controladores más seguido para estar al día con la última CPU y memoria y mantener el sistema siempre actualizado, al ejecutar la nueva funcionalidad con la confianza de que los controladores más nuevos la admitirán.

Garantía de hardware

Garantía de hardware

Como parte de la suscripción, se incluye soporte para su hardware PK Flex.

Lo más reciente

Las tecnologías de Emerson pensadas para el futuro optimizan la cadena de valor del litio

Las tecnologías DeltaV escalables y un enfoque holístico de la ejecución del proyecto aumentan la velocidad de inserción al mercado y reducen el...

Solución de infraestructura optimiza la virtualización para sistemas de control pequeños

DeltaV Virtual Studio de Emerson ayuda a las organizaciones a desbloquear los beneficios de la virtualización con una configuración fácil y más...

La mejora del software Edge ayuda a proteger los datos y garantiza la visibilidad continua de los...

El DeltaV™ Edge Environment de Emerson se actualizó para incluir una nueva función “Store and Forward” (Almacenar y reenviar) que minimiza el...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.