Turbinas de gas Ansaldo Energia
Una amplia gama de turbinas de gas combinada con la flexibilidad de satisfacer las necesidades de los clientes con soluciones a la medida.
Ovation está disponible como el sistema de control de turbinas del fabricante de equipo original (OEM) para las turbinas de gas de clase avanzada de Ansaldo Energia. Esto incluye las turbinas de gas GT26 y AE94.3A clase F de Ansaldo Energia y la nueva unidad GT36 clase H.
Ovation cumple con los rigurosos requisitos de rendimiento y confiabilidad establecidos por Ansaldo Energia para operar estas máquinas y proporciona alto rendimiento y confiabilidad como el estándar para estas turbinas de gas de clase avanzada.
Ovation suministrado como equipo del OEM en las turbinas de gas GT26 y GT36 de nueva construcción ofrece controladores redundantes, redes Ethernet rápidas, sistema de seguridad integrado SIL3, ingreso de datos de alta velocidad y la mejor protección de ciberseguridad para brindar alto rendimiento, control confiable tanto para un solo eje como para múltiples ejes. Junto con Ansaldo Energia, Emerson también proporciona refaccionamientos para el sistema de control Ovation para los sistemas Egatrol basados en Advant y Controgas basados en Alspa de todas las turbinas GT26 anteriores.
Ovation suministrado como equipo del OEM en las turbinas de gas AE94.3A de nueva construcción ofrece controladores redundantes, redes Ethernet rápidas, sistema de seguridad integrado SIL3, ingreso de datos de alta velocidad y la mejor protección de ciberseguridad para brindar alto rendimiento, control confiable en las aplicaciones de ciclo simple y combinado.
Junto con Ansaldo Energia, Emerson también proporciona refaccionamientos para el sistema de control Ovation para los sistemas antiguos ABB y Teleperm de las turbinas serie AE instaladas.