Descargar y probar ahora
¿Le gustaría ver Pro.Lean© en acción? Pruébelo descargándolo o consulte a uno de nuestros expertos para ver cómo puede conseguir una operación de la planta eficaz.
Pro.Lean© le permite comunicarse con cualquier sistema o dispositivo de campo, recopilar y registrar datos en la base de datos para analizar los indicadores clave de desempeño (KPI), calcular la efectividad general del equipo (OEE) y medir el tiempo de inactividad. Con una arquitectura abierta y una configuración simplificada, Pro.Lean© es una solución de software que reduce las pérdidas y maximiza los beneficios en cualquier implementación de la Industria 4.0.
El módulo Pro.Lean© amplía el marco Movicon.NExT y ayuda a obtener indicadores medibles de operaciones competitivas y rentables.
Una solución de software de fabricación ajustada e inteligencia de planta para mejorar la productividad, reducir los desechos y aumentar los beneficios.
Herramientas potentes y listas para usar que le ayudan a crear proyectos con sencillez y rapidez.
Tecnología flexible para la conexión con cualquier dispositivo de automatización o máquina.
Racionalice las funciones de supervisión y adquisición, análisis y gestión de datos.
Genere informes ricos en datos, tablas y gráficos para un análisis completo de la producción.
Pro.Lean© apoya un proceso de toma de decisiones basado en datos y mejora la productividad en todo tipo de arquitecturas industriales abiertas y flexibles. ProLean© no solo funciona con la potente plataforma Movicon NExT™, sino que cuenta con herramientas automatizadas que no requieren programación o codificación adicional.
Pro.Lean© muestra los datos en tiempo real en paneles que muestran los indicadores y el estado de funcionamiento de los activos con gráficos intuitivos y detallados, que se han diseñado basándose en la ergonomía moderna. La función Web de la interfaz gráfica permite a los operadores controlar fácilmente los procesos de producción en tiempo real desde cualquier lugar.
Los paneles de control pueden personalizarse según las necesidades integrando funciones avanzadas de gestión y mando que permiten la función de supervisión en el módulo.
Los indicadores de efectividad general del equipo (OEE) están reconocidos como los indicadores clave más eficaces para medir la eficiencia global de la planta. Pueden maximizar las ventas mejorando la productividad en tres áreas: disponibilidad, desempeño y calidad. Pro.Lean© cumple este objetivo de forma rentable.
Aprovechando la funcionalidad Movicon, el módulo Pro.Lean© muestra indicadores OEE e indicadores clave de rendimiento (KPI) en tiempo real, y genera informes basados en datos nuevos y de archivo para cualquier turno, operario, máquina, producto o lote. Los fabricantes pueden conocer mejor la capacidad real de sus sistemas, líneas de producción y maquinaria. Pro.Lean© proporciona toda la información necesaria para identificar y abordar fácilmente las ineficiencias, y mejorar la eficiencia global de su planta.
El módulo de análisis de los tiempos de inactividad muestra las estadísticas de los tiempos de inactividad de la producción clasificados por duración y frecuencia. Los valores se recuperan del registro histórico y se representan gráficamente según el período, el lote, el turno y el tipo de filtro del operador. Las representaciones gráficas muestran los datos de forma significativa mediante histogramas o curvas estadísticas superpuestas, con opciones de impresión. Además de cálculos estadísticos y representaciones gráficas, el sistema también puede mostrar tablas resumen con datos filtrados en formato de informe detallado.
Reduzca los desechos y aumente los beneficios al recopilar datos de producción en tiempo real para OEE, KPI y análisis de tiempos de inactividad.
Los paneles de control de Pro.Lean© muestran mediciones e informes en tiempo real locales y basados en la Web. También permite acceder a los datos del servidor mediante navegadores de Internet. La mejora del desempeño y la seguridad del estándar HTML5 garantizan reducciones de costos y mantenimiento.
Capaz de interactuar con cualquier supervisor, Pro.Lean© también ofrece la gran ventaja de integrarse con el sistema Movicon.NExT SCADA/HMI y su conectividad.
Política de licencias de Movicon Pro.Lean
Pro.Lean ofrece un modelo de costo opcional y requiere una licencia Movicon.NExT SCADA PRO Runtime dimensionada adecuadamente a la cantidad de OEE que se necesite. El módulo Pro.Lean incluye un asistente y una base de datos de cálculo de servidor SQL. La mayoría de las licencias incluyen el uso del servidor SQL Express, que se incluye de forma gratuita. También hay disponibles opciones personalizadas.
El sistema de licencias Pro.Lean:
El asistente Pro.Lean© se utiliza para crear proyectos y no requiere programación ni codificación adicionales. Los procedimientos paso a paso del asistente insertan los parámetros del sistema necesarios para calcular el KPI, la OEE y los tiempos de inactividad. El módulo ofrece una configuración automatizada sencilla y se basa en un proyecto de datos de E/S creado previamente con Movicon.NExT.
El módulo Pro.Lean requiere una licencia Movicon.NExT 3.1 PRO Runtime, o posterior, dimensionada adecuadamente a la cantidad de OEE que se necesiten. Los datos de campo conectados que deben gestionarse (por ejemplo, PLC) son:
|
Modo de demostración
Si no se detecta ninguna licencia durante el arranque, Movicon alertará al usuario y se ejecutará en el Modo de demostración con un editor totalmente funcional y un límite máximo de tiempo de funcionamiento de dos horas.