DeltaV SIS Standalone – Smart Logic Solvers (SLS)
Con Smart Logic Solvers (SLS), la arquitectura DeltaV SIS Standalone proporciona flexibilidad para que usted obtenga la seguridad que necesita, cuando la necesita, donde la necesita.
Ofrece flexibilidad para proporcionar la seguridad que necesita, cuando la necesita, donde la necesita. El hardware es modular, en tamaños desde 16 hasta 30,000 E/S configurables. Cada vez que se agrega una E/S, también se aumenta la memoria y la capacidad de CPU. No es necesario asignar capacidad de CPU de reserva para futuras expansiones.
Puede expandir la aplicación sin afectar el tiempo de respuesta. Los cambios se pueden realizar según las funciones instrumentadas de seguridad (SIF) sin afectar toda la aplicación. Aprobado para usarse en aplicaciones de seguridad de proceso hasta SIL 3 como lo define IEC 61508.
El solucionador lógico del DeltaV SIS, integrado para comunicaciones digitales con sensores de seguridad y elementos de control finales, utiliza el poder de la inteligencia predictiva de campo para aumentar la confiabilidad general de toda la función integrada de seguridad (SIF).
Los sensores inteligentes de Emerson, tales como los dispositivos Rosemount™ y Micro Motion™ hacen más que detectar fallas de los componentes. El solucionador lógico inteligente DeltaV SIS utiliza esos diagnósticos avanzados para evaluar el desempeño de todo el sistema de medición.
El diseño del sistema DeltaV SIS se basó en el concepto de función instrumentada de seguridad (SIF) IEC 61511, donde cada solucionador lógico es un contenedor de una pequeña cantidad de SIF.
A diferencia de otras arquitecturas del sistema, el solucionador lógico ya no es un solo punto de falla para todo el proceso. El método basado en SIF DeltaV SIS no significa que toda la lógica de seguridad y las E/S tienen que caber en un solucionador lógico. Todos los datos de entrada quedan disponibles a todos los solucionadores lógicos del mismo nodo del controlador.