Marina mercante
Ofrecemos tanto componentes eléctricos y neumáticos como sistemas que propulsan, controlan y se ajustan a las embarcaciones comerciales de todo el mundo.
Hace décadas que AVENTICS de Emerson ofrece tecnología y productos de excelencia para barcos comerciales de todos los tamaños y con todos los sistemas de propulsión. Diseñamos soluciones para cada aspecto del mantenimiento y control a bordo de acuerdo con los requisitos del cliente, mientras que le aseguramos un rendimiento fiable y duradero. Con un servicio de piezas de recambio robusto y una red de asistencia que se expande alrededor del mundo, los fabricantes de equipos originales (OEM), astilleros y la marina mercante dependen de nosotros para una operación segura y eficiente en el agua.
Marex VCS es un sistema de sondeo de tanques y control de válvulas completamente neumático que combina los principios básicos de la tecnología de AVENTICS con un control y eficiencia modernos. Marex VCS es fácil de instalar y mantener, y su resistencia lo hace ideal para embarcaciones de uso intensivo. También se puede utilizar en tanques de todos los tamaños y con cualquier tipo de fluido, desde agua potable hasta aceite combustible pesado. El sistema es eficiente y puede personalizarse para nuevos diseños o reacondicionamientos gracias a su monitorización y control táctil.
Marex OS es compatible con la mayoría de los procesos de propulsión, incluidos los sistemas de engranaje de marcha atrás e incluso con conceptos de accionamiento de vanguardia, como los sistemas híbridos. Su diseño se puede personalizar de acuerdo con las especificaciones de la mayoría de las embarcaciones de gran tamaño. Con un accionamiento mediante un bus CAN con monitorización automática en cada tren y un software controlador lógico programable (PLC) interno, el control de la embarcación es fiable y adaptable. Además, el montaje previo simplifica su instalación.
Marex OS CPP es un sistema rentable de control remoto con un diseño modular que se adapta de manera sencilla y flexible al sistema de propulsión de muchos tipos de embarcaciones comerciales. Cuenta con RPM y paso accionados por una sola palanca. Las curvas diferenciadas permiten una adaptación óptima al modo de accionamiento y permiten una operación económica y segura del barco. Y gracias a sus innovadores módulos de software, se integra incluso a sistemas pequeños y sin clasificación.
El sistema de palanca de mando Marex 3D permite maniobrar embarcaciones con una respuesta rápida y de manera sencilla. Debido a que cuenta con el sistema de control remoto Marex como base, se puede expandir para incorporar un máximo de seis palancas de mando y puede proporcionar un control insuperable en espacios reducidos. Gracias a su diseño ergonómico de última generación y su interfaz compatible con todo tipo de motores, cajas de cambio y propulsores, Marex 3D es un componente sofisticado para el control de motores marítimos modernos. Ahora Marex 3D cuenta con la opción del posicionador dinámico disponible.
Marex ECS ofrece un diseño absolutamente elegante, una experiencia de usuario simplificada, seguridad y funcionalidad eficiente. La tecnología de bus CAN se usa para controlar aplicaciones de motor diésel único o doble desde hasta cuatro estaciones de control. Las funciones de control incluyen íconos intuitivos de teclado y están diseñadas para una protección a largo plazo del motor y la caja de cambios. Es posible realizar ajustes desde equipos o dispositivos móviles gracias a la red wifi integrada.
Marex AMC proporciona información exhaustiva sobre nuestras funciones clave para embarcaciones. Supervisa la seguridad, las alarmas y los sistemas de automatización y monitorización gracias a su interfaz fácil de usar; y su arquitectura se puede ajustar según las especificaciones específicas. El sistema proporciona datos e información que se presenta de manera clara y estructurada sobre la velocidad, la presión del combustible y el control de la bomba. Los datos se transmiten por medio de un bus CAN y se pueden visualizar en numerosas ubicaciones.