Las fallas mecánicas en los elementos de las cintas transportadoras se producen muy a menudo, lo que puede provocar un incendio debido a la alta fricción entre las cintas y los rodillos. El sistema de monitorización inalámbrica de temperatura de Emerson proporciona visibilidad en tiempo real de los puntos calientes en elementos críticos de la cinta transportadora.
Cuando la temperatura aumenta, se muestra una alerta en la sala de control para tomar medidas y prevenir incendios y daños.