Una gestión más inteligente del agua en la minería comienza con una visión holística de cómo sus operaciones utilizan el agua, desde el abastecimiento hasta el desagüe, la reutilización y todo lo demás. A medida que cambia la normativa, las minas se ven más presionadas que nunca para controlar el uso que hacen de los recursos naturales y cuidar el planeta, al tiempo que garantizan la rentabilidad. El uso y la reutilización del agua pueden ayudar a la minería a reducir el impacto sobre el planeta.
El nivel de agua en los sumideros de una refinería debe controlarse de forma confiable para evitar el sobrellenado y, por consiguiente, la contaminación o la sobrecarga de las bombas. En el pasado, los sensores de nivel ultrasónicos heredados no eran confiables después de los lavados, cuando entraba espuma química en los pozos. Los Rosemount 1208 son superiores a las tecnologías ultrasónicas, ya que no se ven afectados por la espuma, la condensación o las turbulencias. Además, el Rosemount 1208 puede emparejarse con el controlador Rosemount 3490, lo que permite a la minería cumplir con la normativa al tener un acceso continuo a datos detallados para compartirlos con las autoridades.