La eliminación de la tinta del papel reciclado y su transformación en pasta cruda para fabricar papel nuevo es un proceso complejo. El pH es un parámetro crítico que influye en la eficacia de la eliminación de la tinta. Las mediciones del pH en las fábricas de destintado pueden resultar difíciles debido a la naturaleza variada de la materia prima y a la consistencia espesa de la pasta. Los sensores utilizados en este entorno deben ser robustos y resistentes a los productos químicos. Muchos sensores de pH requieren una limpieza diaria o semanal. El Rosemount™ 396R Sensor de pH retráctil es muy adecuado para este tipo de aplicaciones. La unión de referencia de área amplia proporciona resistencia al revestimiento, mientras que la vía helicoidal patentada evita la intrusión del proceso en la cámara de referencia interior.
El transmisor antideflagrante Rosemount 5081 es un dispositivo de un solo canal alimentado por lazo que puede aceptar la entrada de una variedad de sensores de análisis de líquidos, incluyendo: sensores de pH/ORP, sensores de conductividad (de contacto y toroidales) y sensores amperométricos (oxígeno disuelto, cloro y ozono). El transmisor cuenta con un alojamiento resistente, resistente a la intemperie y a la corrosión para soportar entornos difíciles.