Los sulfuros se acumulan en el agua templada y pueden producir condiciones ácidas corrosivas, contaminando un sensor de pH de referencia. El pH se mide y controla mediante la adición de aminas o cáusticos para evitar la corrosión. Y el agua dura produce escalas que recubren la unión de referencia de un sensor de pH. El sensor de pH Rosemount™ 3500P proporciona una medición continua del pH, ya que incluye un electrolito resistente a la contaminación que reacciona con el sulfuro antes de que pueda dañar la referencia. El diseño de doble unión utiliza dos capas de uniones porosas para separar los productos químicos del proceso del electrodo de referencia y permite rellenar convenientemente la solución de referencia exterior.
El transmisor antideflagrante Rosemount 5081 es un dispositivo de un solo canal alimentado por lazo que puede aceptar la entrada de una variedad de sensores de análisis de líquidos, incluyendo: sensores de pH/ORP, sensores de conductividad (de contacto y toroidales) y sensores amperométricos (oxígeno disuelto, cloro y ozono). El transmisor cuenta con un alojamiento resistente, resistente a la intemperie y a la corrosión para soportar entornos difíciles.