La medición del caudal de hidrógeno presenta muchos desafíos para garantizar la seguridad, precisión y facilidad de uso a la vez que se mantiene la rentabilidad. Las tecnologías tradicionales, como la presión diferencial, el vórtice o la experiencia de masa térmica, hacen que la medición del caudal de hidrógeno sea difícil debido a su bajo peso molecular y densidad operativa. Algunas ventajas de utilizar un caudalímetro para la instrumentación del hidrógeno son la medición directa de masa sin piezas móviles, la alta precisión en una amplia gama de condiciones operativas y un diseño totalmente soldado para satisfacer las necesidades de seguridad del hidrógeno. Los caudalímetros Coriolis de Micro Motion se destacan en la medición del caudal de hidrógeno debido a su sensibilidad al caudal y a su capacidad de medir con precisión sin verse afectados por el ruido del caudal. En muchas aplicaciones se utiliza un caudalímetro de gas hidrógeno, a menudo utilizado en conjunto con otras tecnologías, como un analizador de pureza del hidrógeno para medir la calidad de hidrógeno y un detector de gas hidrógeno para lograr seguridad en aplicaciones de mezcla. Escuche este podcast para obtener más información.