Detectores Ultrasónicos de fugas de gases
Detectores ultrasónicos para la detección de fugas de gases presurizados
La detección ultrasónica de fugas de gas utiliza sensores acústicos para identificar fluctuaciones del ruido que son imperceptibles para el oído humano dentro de un entorno de proceso.
El sensor y la electrónica pueden detectar estas frecuencias ultrasónicas (entre 25 y 100 KHz) excluyendo a su vez las frecuencias audibles (entre 0 y 25KHz).
A diferencia de los detectores de gas tradicionales, que miden acumulaciones de gas, los detectores ultrasónicos “escuchan” la fuga y son capaces de activar a tiempo un sistema de alarma.
Los sensores responden al sonido generado por los escapes de gas en frecuencias de ultrasonido. La velocidad de la fuga depende principalmente de su tamaño y de la presión del gas.
En la mayoría de las plantas, la mayor parte del ruido generado en proceso está comprendido dentro de un rango audible, generando un ruido de ultrasonido limitado en operación normal.
Las liberaciones de gas altamente presurizado producen un ultrasonido (25 - 100 kHz) que el sensor puede detectar pese a la presencia de ruido audible.