Caudalímetros Coriolis Micro Motion

Caudalímetros Coriolis Micro Motion

Confíe en nuestros productos líderes de la industria para proporcionar un desempeño, confiabilidad y confianza sin comparación.

Caudalímetros Coriolis Elite de Micro Motion

Principios de los caudalímetros Coriolis

El funcionamiento básico de los caudalímetros Coriolis se basa en los principios de la mecánica del movimiento. A medida que el líquido se mueve a través de un tubo que vibra es obligado a acelerar mientras se mueve hacia el punto de vibración de amplitud pico En cambio, el líquido que desacelera se mueve lejos del punto de la amplitud pico a medida que sale del tubo. El resultado es una reacción de giro del tubo de caudal durante las condiciones de flujo mientras atraviesa cada ciclo de vibración.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Principios de los caudalímetros Coriolis

Funcionamiento

Importancia

Un medidor Coriolis se basa en los principios de la mecánica del movimiento. Cuando el líquido del proceso ingresa en el sensor, se divide. Durante la operación, una bobina impulsora provoca que los tubos oscilen a su frecuencia de resonancia natural. A medida que los tubos oscilan, el voltaje generado en cada bobina pickoff produce una onda sinusoidal. Esto indica el movimiento de un tubo en relación con el otro. La demora entre las dos ondas sinusoidales se denomina Delta-T, la cual es directamente proporcional al caudal másico.

Rango

Los caudalímetros Coriolis son muy importantes en una multitud de aplicaciones de medición de caudal. Con una amplia variedad de tamaños de línea, exactitud de medición del caudal y relación de reducción, estos medidores son aptos para muchas industrias y pueden medir velocidades de caudal que van desde algunos gramos/hora hasta 120 000 lb/minuto. Los medidores Coriolis tienen un amplio rango dinámico debido a la naturaleza lineal de la señal creada mientras se mide el caudal.

Aplicaciones

Los caudalímetros Coriolis se usan en una amplia variedad de aplicaciones críticas y exigentes, en industrias como la del petróleo y el gas, agua y aguas residuales, energía, productos químicos, alimentos y bebidas, y ciencias de la vida.

Algunas aplicaciones comunes para los caudalímetros Coriolis son:

• Aplicaciones con caudal bajo a alto

• Transferencia de custodia fiscal

• Aplicaciones desafiantes con líquidos, gas y lodos

Mujer en una planta de producción

Blog de expertos en automatización

Lea nuestro blog para conocer las soluciones de caudal para las aplicaciones de procesos más exigentes.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.