Tecnología de la placa de orificio acondicionadora
Una solución de caudalímetro mediante tecnología de placa acondicionadora que proporciona un valor único, consistencia y precisión en todas las mediciones.
La tecnología de placa de orificio acondicionadora de Rosemount proporciona un rendimiento único y está diseñada para ofrecer una mayor precisión de medida. Este diseño innovador exclusivo requiere un tramo recto de tubería de solo dos diámetros (2D) aguas arriba y aguas abajo, lo que produce una reducción significativa en los requisitos de tubería. Esta solución es de reemplazo directo y ofrece una amplia gama de opciones de montaje del medidor de caudal; también ofrece una instalación flexible y sencilla y puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones.
La placa de orificio acondicionadora Rosemount resuelve perfiles de caudal irregulares que impactan sobre la medición del caudal, como los efectos de remolino causados por perturbaciones corriente arriba. Este diseño de 4 orificios espaciados uniformemente redefine el caudal en un perfil uniforme por toda la tubería para tomar mediciones con estabilidad y precisión. Este elemento solo requiere dos diámetros de tubería aguas arriba y aguas abajo, además de reducir los requisitos del trecho recto de la tubería.
Los caudalímetros Rosemount son fáciles de pedir, instalar y mantener. Los transmisores, manifolds y elementos primarios que componen los caudalímetros Rosemount se entregan pre-ensamblados y completamente verificados a prueba de fugas. Al eliminar la necesidad de tener tuberías de impulso que puedan crear errores en la medición del caudal y fugas en el proceso, los medidores de caudal integrados Rosemount tienen un 70 % menos puntos de fuga, lo cual reduce los costos de mantenimiento y la susceptibilidad a congelarse y a tener problemas de obstrucción.
Diseñados con un detector de temperatura de resistencia (RTD) incorporado, los caudalímetros Rosemount pueden producir mediciones de temperatura integral del proceso exactas. Este diseño permite que el caudalímetro proporcione un cálculo del caudal másico compensado sin penetraciones del proceso adicionales.