Descargas de firmware y software del cromatógrafo de gas
Descargue el software y firmware más reciente para su tipo de modelo de cromatógrafo de gas Emerson.
Los cromatógrafos de gas Rosemount de Emerson incluyen el software MON, con el cual los operadores pueden configurar, operar y gestionar fácilmente el analizador de forma local o remota, además de acceder a un mayor panorama de su proceso. Entre las distintas características de MON, puede comunicarse con toda la red de la empresa, almacenar de manera segura datos críticos y generar informes detallados como los siguientes:
El MON2020 es un software basado en Windows® diseñado para facilitar la configuración, el mantenimiento y la recolección de datos del analizador. Gracias a los intuitivos menús desplegables y las tablas que permiten llenar los espacios en blanco, incluso los usuarios nuevos pueden navegar rápidamente por el software. Los usuarios del software MON2000 de la generación anterior ya conocen el diseño y la funcionalidad del software y se van a impresionar con las características adicionales que hacen que este sea aún más fácil de usar.
Para cromatógrafos de gas 370XA, 1500XA, 700XA y 770XA.
MON2020 es un software basado en Windows® diseñado para facilitar la configuración, el mantenimiento y la recolección de datos del analizador. Gracias a los intuitivos menús desplegables y las tablas que permiten llenar los espacios en blanco, incluso los usuarios nuevos pueden navegar rápidamente por el software.
El software MON2000 puede mostrar en la pantalla los cromatogramas actuales y los múltiples archivados, lo que optimiza el tiempo necesario para realizar el mantenimiento de rutina del analizador.
Para cromatógrafos de gas 500, 570 y 700.
El programa MON2000 PLUS ofrece una recopilación y almacenamiento automático y configurable de los datos del análisis y la calibración del controlador del cromatógrafo de gas.
La configuración de los cromatógrafos específicos que se van a sondear, el cronograma de sondeo y los datos específicos que se van a recopilar de cada uno son configurados por el usuario a través de la configuración de los archivos de control de sondeo.
Un módulo de secuencia automática interpreta los comandos en un archivo de control de sondeo y realiza la recopilación y el almacenamiento de datos.
Para cromatógrafos de gas 500, 570 y 700.
Descargue el firmware para su cromatógrafo de gas 370XA Si va a actualizar las versiones de firmware existentes 2.x o 3.x a firmware 4.x o superior, revise estas instrucciones de actualización antes de descargar el firmware para garantizar el funcionamiento correcto del Rosemount 370XA Cromatógrafo de gas.