Rosemount™ 708 Transmisor acústico inalámbrico
Comunica nivel acústico, temperatura, datos del dispositivo y estado de eventos a través de WirelessHART® para integrarse en sistema host.
Diseñado con tecnología WirelessHART, el transmisor inalámbrico acústico Rosemount 708 monitoriza trampas de vapor y válvulas de alivio de presión. Este dispositivo envía datos precisos del nivel acústico, la temperatura y los datos del dispositivo, además del estado del evento y la detección de fugas. El software Steam Trap Health Monitoring es fácil de instalar y se integra de forma sencilla con sistemas host e historiadores de datos, además permite una mayor visibilidad de la condición de los purgadores de vapor, el consumo energético y las emisiones.
Este transmisor multivariable ofrece datos de valor a través de una red inalámbrica y está diseñado con un termopar y un sensor ultrasónico cuya mayor sensibilidad se encuentra en el rango de 35 a 45 KHz. El sensor ultrasónico vuelca datos de una medida relativa (conteo) a la amplitud promedio de la señal acústica a lo largo del espectro. Este valor, se usa para evaluar los purgadores de vapor o las válvulas de alivio de presión. El transmisor también tiene la capacidad de medir la temperatura superficial de la tubería en el punto de contacto con la base del dispositivo conectado con abrazadera a la linea.
Diseñado para montaje externo no intrusivo, el transmisor acústico inalámbrico le ofrece opciones de instalación, configuración y mantenimiento rápidas y directas. Este dispositivo es fácil de instalar y puede montarse directamente en la tubería del proceso mediante abrazaderas, lo cual elimina la necesidad de seccionar o cambiar la configuración de las tuberías. El módulo de alimentación tiene una vida útil de funcionamiento superior a 10 años y puede reemplazarse sin retirar el transmisor facilitando su instalación y mantenimiento.
La tecnología WirelessHART® se basa en redes malladas auto-organizadas y auto reparables. Se ha diseñado para la búsqueda y gestión automática de las mejores rutas de comunicación entre dispositivos. Esta solución está diseñada con una arquitectura inalámbrica fiable que se integra de manera transparente con todos los sistemas host existentes. La integración se realizar mediante gateways que actúan como interfaz con los sistemas host a través de protocolos estándares de la industria. Las redes disponen de distintos niveles de seguridad embebidos que garnatizan la protección de la red y de la transmisión de datos.
Las auditorías anuales de trampas de vapor pueden hacer pasar desapercibidos fallos o fugas durante semanas o meses. Por otra parte, los métodos manuales de detección acústica son imprecisos y costosos. Con una medida inigualable mediante ultrasonido y temperatura, el transmisor acústico, conjuntamente al software especializado de monitorización de trampas de vapor, identifica el estatus de los purgadores a tiempo real para una rápida reparación o reemplazo. De esta forma se reducen las rondas manuales en áreas de alto riesgo y se evitan daños en equipos, lo que conduce a mejoras en la seguridad y productividad.
Las rondas manuales para inspeccionar las válvulas de alivio de presión (PRV) consumen mucho tiempo y no son precisas. El transmisor acústico permite disponer de alertas continuas a tiempo real. La monitorización de la condición de las PRV críticas permite detectar y responder rápidamente a fallos de funcionamiento y fugas, además de mejorar el cumplimiento con el reglamento ambiental. La información sobre el momento en que se inician, se detienen y duración de las fugas se envía de forma segura a los operadores para su notificación, y a los historicos de planta para su registro y la generación de informes.