R. Stahl
Miembro Gold del programa DeltaV™️ Alliance
La línea de productos de automatización de R. STAHL de componentes con protección ante explosiones y nuestro conocimiento en soluciones personalizadas que abarca más de 30 años nos permiten ofrecer soluciones a medida para casi cualquier aplicación de zona 1. No importa si los productos son patentados o de terceros, nosotros diseñamos y certificamos soluciones de sistema que pueden instalarse y operarse sin necesidad de obtener certificaciones adicionales.
El sistema de E/S remotas IS1+ es la solución de interfaz innovadora y rentable que se puede instalar en cualquier área clasificada de acuerdo con las normativas IEC, NEC y CEC. Admitido por PROFIBUS DP, Modbus RTU y TCP, EtherNet/IP y PROFINET, y gracias a la transparencia del HART, el sistema IS1+ es compatible con prácticamente cualquier sistema de automatización.
Nuestros clientes livianos EXICOM cumplen con los sofisticados requerimientos de la industria de procesos y pueden funcionar en todo el rango de temperaturas desde -40 °C hasta +65 °C en las zonas 1, clase I, div. 1. Cuentan con una preconfiguración de servicios de DRDC y NTP para el entorno de DeltaV y cuentan con el firmware Remote HMI V6 más reciente para una comunicación segura desde la estación de campo hasta la sala de control para la gestión de la red a través de RDP y VNC. Se encuentran disponibles para PC de panel, sistemas KVM o interfaces del operador, incluido el software MOVICON instalado.
La tecnología ISbus Fieldbus para instalación consiste en acopladores de dispositivos de campo para dispositivos fieldbus intrínsecamente seguros, fuentes de energía fieldbus redundantes y diagnósticos de la capa física. Las fuentes de alimentación de fieldbus monitorizan de manera automática la capa física. Las alarmas y advertencias se activan por relé o por la red H1 con integración EDD al AMS y host del DeltaV.