Transductores

Qué son los transductores?

Los transductores electroneumáticos de alto desempeño de Fisher proporcionan una operación estable y precisa de la válvula.

C010 - Transducers

¿Qué son los transductores?

Los transductores electroneumáticos (I/P) convierten una entrada de corriente de 4-20 mA en una salida de presión proporcional. I/P es una abreviatura de la corriente a presión (I a P). Un relé neumático integral ofrece  la alta capacidad necesaria para impulsar los conjuntos de válvulas de control neumático sin amplificadores ni posicionadores adicionales. El transductor también proporciona una operación estable y precisa cuando su salida se transmite a las cámaras de volumen pequeño, como un posicionador neumático u otro instrumento neumático.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué son los transductores?

Funcionamiento

Principios de operación

El módulo convertidor recibe una señal de entrada de corriente CC estándar de un dispositivo de control para operar las bobinas en un sistema de vigas de fuerza equilibrada, que a su vez, controla el aire de purga a través de una disposición integral de boquilla/paletas. La presión de la boquilla proporciona la señal de entrada al operador del relé. La presión de salida del relé se aplica directamente al conjunto de la válvula/actuador a través de la tubería.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.