Aplicación: La manipulación de sales fundidas corrosivas/de alta temperatura es esencial en la producción de energía alternativa.
Desafíos: El desafío clave incluye medios altamente corrosivos/de alta temperatura (es decir, sales fundidas) que tienen que estar por encima de la temperatura de solidificación en todo momento. Los ingenieros de Emerson primero abordan el problema, al proponer un tipo de cuerpo soldado a tope Vanessa serie 30 000 con un diseño extremadamente compacto que se integra por completo a la tubería. Al seguir el mismo principio del calentamiento de las tuberías soldadas, la válvula ha reducido significativamente la disipación térmica, lo que le ahorra al cliente todos los costos relacionados con el diseño y el control de la traza térmica. Además de reforzar las barreras externas de fugas de los vástagos, la válvula Vanessa serie 30 000 se ha personalizado para evitar el riesgo de obstrucción y contaminación entre las áreas donde el vástago está expuesto a sales fundidas calientes y donde el líquido tiende a solidificarse.
Ver más...