Sistemas de soldadura portátiles

Sistemas de soldadura portátiles

Sistemas flexibles de soldadura ultrasónica por puntos para aplicaciones industriales de baja potencia

Características avanzadas y de alimentación confiables

Las soldadoras y los controladores de nivel industrial de Branson son ideales para retoques rápidos, recortes y espacios reducidos. Disponible en tres frecuencias con varios modos de soldadura, el sistema portátil LPX ofrece el máximo control de procesos en un paquete versátil.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Características avanzadas y de alimentación confiables
Interfaz LPX

Presentamos la tecnología de la plataforma LPX de Branson

La plataforma del generador LPX es el producto más reciente de Branson para aplicaciones con requisitos energéticos de 550 vatios o menos. LPX utiliza circuitos patentados con amplitud de lazo cerrado para el máximo control de procesos. LPX está disponible con un modo de detección de tierra opcional que se instala en fábrica. Hay tres frecuencias disponibles:

* 20 kHz a 150 vatios y 550 vatios

* 30 kHz a 500 vatios

* 40 kHz a 150 vatios y 550 vatios

Todas las opciones de frecuencia disponibles incluyen tres modos: continuo, por tiempo y por energía. Esto brinda una mayor flexibilidad y el máximo control del proceso.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Presentamos la tecnología de la plataforma LPX de Branson
Herramientas personalizadas para soldadura por ultrasonido

Herramientas personalizadas en las que puede confiar

No solo hacemos herramientas: también sabemos cómo optimizarlas para brindar un desempeño rápido y eficiente. Permita que nuestros expertos en herramientas lo ayuden a configurar y maximizar sus sistemas.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.