No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2121004140

AVENTICS™ Serie QR1-S-RPN estándar 2121004140

2,73 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RPN-G014-DA04

Tipo de racor
Racor recto
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 4
Tipo
QR1-S-RPN
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.0202 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Poliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión
Material rosca
Latón

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos