No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821302165

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión de precisión, Serie PR1-RGP 0821302165

385,81 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PR1-RGP-G012-GAN-SS P(0,05-10,00)

Función
Regulador de presión de precisión
Componentes
Válvula reguladora de presión de precisión
Orificio
G 1/2
Qn =
5600 l/min
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Margen de regulación de presión min.
0.05 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-35 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Accionamiento
neumático
ATEX
adecuado para ATEX
Certificados
adecuado para ATEX
Función de regulador
Con escape secundario
Alimentación de presión
simple
Consumo de aire propio qv máx.
6 l/min
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado
5 µm
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Peso
1.25 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
caucho de cloropreno

Características

  • Control preciso de la presión de salida
  • Alto rendimiento
  • Flexible
  • Mayor confiabilidad

Documentos y dibujos