No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ControlWave Micro

ControlWave® Micro - RTU/PLC híbrido

Descripción del producto

The ControlWave Micro is a highly programmable controller that combines the unique capabilities of a programmable logic controller (PLC) and a remote terminal unit (RTU) into a single hybrid controller. The ControlWave Micro specializes in oil and gas, water and wastewater, and industrial control applications that maximize the performance of a wide range of control systems with a design emphasis on low power consumption.

Documentos y dibujos

Características

  • El procesador ARM ofrece un desempeño excepcional y un bajo consumo energético
  • Hasta dos puertos Ethernet de 10/100 Mbps
  • Hasta 11 puertos de comunicación serial con opción de módem integrada
  • Unidad base de tres, cuatro y ocho ranuras con base de expasión de E/S de dos, cuatro y ocho ranuras
  • Tarjetas de E/S mixtas para aplicaciones de RTU pequeñas y rentables
  • Módulos de E/S aislados y opcionales
  • Programación IEC 61131-3 con biblioteca de bloques funcionales de control de procesos ACCOL III
  • Estándares abiertos de programación, configuración de red y comunicación
  • Bloqueo con llave de seguridad para evitar accesos no autorizados
  • Amplio rango de temperatura (-40 a 70 grados C)
  • Aprobación de clase I, div. 2 para ubicaciones clasificadas