No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L120

Electroválvulas de servicio general de la serie L120 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L120 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubo/orificio
1/8 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +170 °C (RUBY); 0 °C +130 °C (FPM); 10 °C +90 °C (CR70)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Estanquidad
RUBY; FPM; CR70

Características

  • Electroválvulas de mando directo, con cuerpo pequeño.
  • Adecuada para cerrar el paso de líquidos y fluidos gaseosos

Documentos y dibujos