No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-F316

Válvulas de mando neumático ASCO™ serie F316

Descripción del producto

La serie F316 de ASCO está diseñada para proporcionar una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Sus elementos de sellado únicos aíslan la presión de aire del piloto del fluido de la línea principal. Las variaciones en la presión de aire pilotaje no afectarán el funcionamiento de la válvula.

Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Pilotaje neumático - aire
Medios
Aire, Gases neutros; Aceite ligero; Agua
Tubería/Orificio
1/2"; 3/8"; 1"
Materiales del cuerpo
Latón
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; De 6,0 Cv a 14,0 Cv
Máx. presión operativa/diferencial
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior; exterior

Características

  • Construcción de latón normalmente cerrada con asiento de NBR
  • Se adapta a tamaños de conexiones de 3/8 pulg. a 1 pulg.
  • Maneja fluidos de hasta 200 °F (92 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible

Documentos y dibujos