AVENTICS-P-L01

Válvulas de accionamiento directo por solenoide Serie L01 de AVENTICS™

Descripción del producto

La Serie L01 de AVENTICS es una línea de válvulas neumáticas de accionamiento directo por solenoide diseñadas para aplicaciones de máquinas de alto ciclo. Las válvulas compactas ofrecen un rendimiento altamente repetible y fiable en entornos de fabricación exigentes. La vida útil líder en la industria las convierte en ideales para aplicaciones del automóvil, de embotellado, salas de prensa y estampado de metal, y de fabricación de neumáticos.

Accionamiento de válvula
Solenoide, accionamiento directo
Medios
Aire
Tamaño de tubería/puerto
1/8 "
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
4 vías - 4/2, 4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto, 4 vías - 5/3 - Centro de presión
Entorno de operación
Interiores
Normas/regulaciones
CSA; IP65; UL

Características

  • La velocidad del ciclo de la máquina se puede optimizar por medio de los controles de velocidad integrados de la válvula
  • Montaje del distribuidor o en línea para una instalación flexible
  • Diseñada para cumplir con los requisitos de NEMA 4/IP65 para entornos desafiantes

Documentos y dibujos